norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22430

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis:Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22430 Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 204 kB

Zeichnungen

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungs-
verhältnis
ModulZähnezahl

AA1BDD1D2D3LL1L2passendes
Gegenrad
CADZub.PreisBestellen
22430-0101300151:311532-7,117,71513,3416,69,3-22430-010130045 12.46 CHF
22430-0101300451:3145-227,145,34525,3817,1101522430-010130015 29.16 CHF
22430-0151300151:31,51546-10,526,522,519,3822,611,7-22430-015130045 13.46 CHF
22430-0151300451:31,545-3710,568,167,545,31429,6202722430-015130015 49.90 CHF
22430-0201300151:321560-1435,43025,3828,914,2-22430-020130045 24.22 CHF
22430-0201300451:3245-421490,89045,31532,1202922430-020130015 66.67 CHF
22430-0251300151:32,51573-1844,237,532,31234,615,9-22430-025130045 24.10 CHF
22430-0251300451:32,545-5218113,4112,560,32039,7253622430-025130015 66.26 CHF
22430-0301300151:331588-21534540,31541,319,7-22430-030130045 29.70 CHF
22430-0301300451:3345-6221136,113560,32047,23042,522430-030130015 81.61 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09