Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
22400-20_B

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20_B Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe 192 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
CADZub.PreisBestellen
22400-20-1215170080Bohne Nabe1,5801712312016 125.71 CHF
22400-20-1215170120Bohne Nabe1,51201718318016 329.70 CHF