norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400-20

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20 Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 270 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1110150012Amit Nabe112151412-925 18.89 CHF
22400-20-1110150013Amit Nabe113151513-1025 19.09 CHF
22400-20-1110150014Amit Nabe114151614-1125 19.29 CHF
22400-20-1110150015Amit Nabe115151715-1225 19.48 CHF
22400-20-1110150016Amit Nabe116151816-1325 19.77 CHF
22400-20-1110150018Amit Nabe11815201881525 20.37 CHF
22400-20-1110150020Amit Nabe12015222081625 21.48 CHF
22400-20-1110150024Amit Nabe124152624102025 22.83 CHF
22400-20-1110150025Amit Nabe125152725102025 22.24 CHF
22400-20-1110150030Amit Nabe130153230102025 23.86 CHF
22400-20-1110150035Amit Nabe135153735102525 23.87 CHF
22400-20-1110150040Amit Nabe140154240102525 23.86 CHF
22400-20-1110150050Amit Nabe150155250123025 34.28 CHF
22400-20-1110150060Amit Nabe160156260124025 45.35 CHF
22400-20-1110150070Amit Nabe170157270125025 59.96 CHF

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

DD1D2
max.
B

CADZub.PreisBestellen
22400-20-1210150080Bohne Nabe18082801215 74.75 CHF
22400-20-1210150090Bohne Nabe19092901215 85.93 CHF
22400-20-1210150100Bohne Nabe11001021001215 101.92 CHF
22400-20-1210150110Bohne Nabe11101121101215 108.11 CHF
22400-20-1210150120Bohne Nabe11201221201215 137.26 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09