norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.