Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400-20

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 4 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20 Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 241 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1140400012Amit Nabe412405648143560 87.07 CHF
22400-20-1140400013Amit Nabe413406052144060 91.84 CHF
22400-20-1140400014Amit Nabe414406456144560 95.27 CHF
22400-20-1140400015Amit Nabe415406860144560 100.28 CHF
22400-20-1140400020Amit Nabe420408880166060 119.83 CHF
22400-20-1140400024Amit Nabe4244010496207560 139.80 CHF
22400-20-1140400025Amit Nabe42540108100207560 144.60 CHF
22400-20-1140400030Amit Nabe43040128120207560 175.99 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09