norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 246 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0110150012A121412691525 3.55 CHF
22400-0110150013A131513-101525 3.74 CHF
22400-0110150014A141614-111525 3.74 CHF
22400-0110150015A151715-121525 4.08 CHF
22400-0110150016A161816-131525 4.08 CHF
22400-0110150017A171917-141525 4.72 CHF
22400-0110150018A1820188151525 5.34 CHF
22400-0110150019A1921198151525 5.47 CHF
22400-0110150020A2022208161525 5.79 CHF
22400-0110150021A2123218161525 6.09 CHF
22400-0110150022A2224228161525 6.25 CHF
22400-0110150023A2325238181525 5.79 CHF
22400-0110150024A24262410201525 7.01 CHF
22400-0110150025A25272510201525 6.09 CHF
22400-0110150026A26282610201525 6.09 CHF
22400-0110150027A27292710201525 7.78 CHF
22400-0110150028A28302810201525 8.07 CHF
22400-0110150029A29312910201525 8.23 CHF
22400-0110150030A30323010201525 7.11 CHF
22400-0110150031A31333110251525 7.37 CHF
22400-0110150032A32343210251525 7.48 CHF
22400-0110150033A33353310251525 8.13 CHF
22400-0110150034A34363410251525 8.64 CHF
22400-0110150035A35373510251525 8.64 CHF
22400-0110150036A36383610251525 9.00 CHF
22400-0110150037A37393710251525 9.26 CHF
22400-0110150038A38403810251525 9.65 CHF
22400-0110150039A39413910251525 9.89 CHF
22400-0110150040A40424010251525 9.47 CHF
22400-0110150041A41434110301525 9.60 CHF
22400-0110150042A42444210301525 9.92 CHF
22400-0110150043A43454310301525 10.96 CHF
22400-0110150044A44464410301525 10.40 CHF
22400-0110150045A45474510301525 10.73 CHF
22400-0110150046A46484610301525 10.96 CHF
22400-0110150047A47494710301525 11.65 CHF
22400-0110150048A48504810301525 12.22 CHF
22400-0110150049A49514910301525 12.79 CHF
22400-0110150050A50525012301525 13.71 CHF
22400-0110150051A51535112401525 14.27 CHF
22400-0110150052A52545212401525 14.27 CHF
22400-0110150053A53555312401525 15.08 CHF
22400-0110150054A54565412401525 15.88 CHF
22400-0110150055A55575512401525 15.98 CHF
22400-0110150056A56585612401525 15.98 CHF
22400-0110150057A57595712401525 16.23 CHF
22400-0110150058A58605812401525 16.45 CHF
22400-0110150059A59615912401525 16.78 CHF
22400-0110150060A60626012401525 17.36 CHF
22400-0110150061A61636112501525 18.04 CHF
22400-0110150062A62646212501525 18.27 CHF
22400-0110150063A63656312501525 18.50 CHF
22400-0110150064A64666412501525 19.77 CHF
22400-0110150065A65676512501525 20.22 CHF
22400-0110150066A66686612501525 20.33 CHF
22400-0110150067A67696712501525 20.33 CHF
22400-0110150068A68706812501525 20.56 CHF
22400-0110150069A69716912501525 20.79 CHF
22400-0110150070A70727012501525 22.03 CHF

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0210150072B7274721215 18.04 CHF
22400-0210150075B7577751215 19.77 CHF
22400-0210150076B7678761215 20.22 CHF
22400-0210150080B8082801215 20.33 CHF
22400-0210150085B8587851215 22.28 CHF
22400-0210150090B9092901215 22.86 CHF
22400-0210150095B9597951215 24.89 CHF
22400-0210150100B1001021001215 26.95 CHF
22400-0210150110B1101121101215 30.15 CHF
22400-0210150114B1141161141215 32.55 CHF
22400-0210150120B1201221201215 33.68 CHF
22400-0210150127B1271291271215 36.76 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09