norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 60 Zähne mit einseitiger Nabe ab 65 Zähne als Scheibe.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 212 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormZähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0125250012A12353010222545 12.45 CHF
22400-0125250013A1337,532,510252545 13.20 CHF
22400-0125250014A14403510282545 13.70 CHF
22400-0125250015A1542,537,510302545 13.86 CHF
22400-0125250016A16454012322545 13.01 CHF
22400-0125250017A1747,542,512352545 15.53 CHF
22400-0125250018A18504512352545 12.69 CHF
22400-0125250019A1952,547,512352545 18.10 CHF
22400-0125250020A20555012402545 12.80 CHF
22400-0125250021A2157,552,514402545 19.76 CHF
22400-0125250022A22605514452545 19.25 CHF
22400-0125250023A2362,557,514452545 17.26 CHF
22400-0125250024A24656014452545 18.21 CHF
22400-0125250025A2567,562,514502545 21.99 CHF
22400-0125250026A26706514502545 27.31 CHF
22400-0125250027A2772,567,514502545 25.75 CHF
22400-0125250028A28757014502545 24.61 CHF
22400-0125250029A2977,572,514502545 22.48 CHF
22400-0125250030A30807514552545 23.68 CHF
22400-0125250031A3182,577,520552545 23.89 CHF
22400-0125250032A32858020552545 26.63 CHF
22400-0125250033A3387,582,520552545 27.08 CHF
22400-0125250034A34908520552545 29.08 CHF
22400-0125250035A3592,587,520602545 31.23 CHF
22400-0125250036A36959020602545 33.81 CHF
22400-0125250037A3797,592,520602545 35.08 CHF
22400-0125250038A381009520602545 37.95 CHF
22400-0125250039A39102,597,520602545 39.82 CHF
22400-0125250040A4010510020702545 39.82 CHF
22400-0125250041A41107,5102,520702545 41.62 CHF
22400-0125250042A4211010520702545 41.62 CHF
22400-0125250043A43112,5107,520702545 42.45 CHF
22400-0125250044A4411511020702545 42.55 CHF
22400-0125250045A45117,5112,520702545 42.55 CHF
22400-0125250046A4612011520702545 52.02 CHF
22400-0125250047A47122,5117,520802545 44.65 CHF
22400-0125250048A4812512020802545 45.56 CHF
22400-0125250049A49127,5122,520802545 50.37 CHF
22400-0125250050A5013012520802545 54.34 CHF
22400-0125250051A51132,5127,520802545 66.30 CHF
22400-0125250052A5213513020902545 67.41 CHF
22400-0125250053A53137,5132,520902545 68.37 CHF
22400-0125250054A5414013520902545 70.59 CHF
22400-0125250055A55142,5137,520902545 73.62 CHF
22400-0125250056A56145140201002545 74.97 CHF
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 66.72 CHF
22400-0125250058A58150145201002545 56.98 CHF
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 60.32 CHF
22400-0125250060A60155150201002545 64.08 CHF

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0225250065B65167,5162,52025 59.64 CHF
22400-0225250070B701801752025 85.16 CHF
22400-0225250072B721851802025 54.40 CHF
22400-0225250075B75192,5187,52025 55.86 CHF
22400-0225250076B761951902025 56.42 CHF
22400-0225250080B802052002525 58.86 CHF
22400-0225250085B85217,5212,52525 61.82 CHF
22400-0225250090B902302252525 66.19 CHF
22400-0225250095B95242,5237,52525 74.47 CHF
22400-0225250100B1002552502525 83.64 CHF
22400-0225250110B1102802752525 101.15 CHF
22400-0225250114B1142902852525 108.28 CHF
22400-0225250120B1203053002525 119.05 CHF
22400-0225250127B127322,5317,52525 137.37 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09