Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 333 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0125250012Amit Nabe2,51225353010224517.96 CHF
22401-0125250015Amit Nabe2,5152542,537,510304521.81 CHF
22401-0125250018Amit Nabe2,51825504512354525.07 CHF
22401-0125250020Amit Nabe2,52025555012404525.77 CHF
22401-0125250024Amit Nabe2,52425656014454530.45 CHF
22401-0125250025Amit Nabe2,5252567,562,514504533.94 CHF
22401-0125250030Amit Nabe2,53025807514554537.20 CHF
22401-0125250036Amit Nabe2,53625959016604544.76 CHF
22401-0125250040Amit Nabe2,5402510510016704554.05 CHF
22401-0125250050Amit Nabe2,5502513012520804580.74 CHF
22401-0125250060Amit Nabe2,560251551502010045113.73 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09