norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 234 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0120200012A12282410182035 7.12 CHF
22400-0120200013A13302610202035 8.27 CHF
22400-0120200014A14322810222035 9.22 CHF
22400-0120200015A15343010242035 9.37 CHF
22400-0120200016A16363210252035 10.36 CHF
22400-0120200017A17383410252035 11.23 CHF
22400-0120200018A18403610252035 11.59 CHF
22400-0120200019A19423810252035 12.33 CHF
22400-0120200020A20444010302035 12.43 CHF
22400-0120200021A21464212302035 13.76 CHF
22400-0120200022A22484412302035 13.86 CHF
22400-0120200023A23504612302035 14.65 CHF
22400-0120200024A24524812352035 15.53 CHF
22400-0120200025A25545012352035 15.76 CHF
22400-0120200026A26565212402035 15.59 CHF
22400-0120200027A27585412402035 15.79 CHF
22400-0120200028A28605612402035 17.07 CHF
22400-0120200029A29625814402035 17.07 CHF
22400-0120200030A30646014402035 17.56 CHF
22400-0120200031A31666214452035 17.56 CHF
22400-0120200032A32686414452035 19.25 CHF
22400-0120200033A33706614452035 19.54 CHF
22400-0120200034A34726814452035 19.73 CHF
22400-0120200035A35747014452035 21.45 CHF
22400-0120200036A36767214452035 21.92 CHF
22400-0120200037A37787414502035 25.75 CHF
22400-0120200038A38807614502035 25.75 CHF
22400-0120200039A39827814502035 26.24 CHF
22400-0120200040A40848014502035 26.84 CHF
22400-0120200041A41868220552035 27.83 CHF
22400-0120200042A42888420552035 28.61 CHF
22400-0120200043A43908620552035 29.11 CHF
22400-0120200044A44928820602035 30.29 CHF
22400-0120200045A45949020602035 31.77 CHF
22400-0120200046A46969220602035 33.84 CHF
22400-0120200047A47989420702035 31.93 CHF
22400-0120200048A481009620702035 34.44 CHF
22400-0120200049A491029820702035 36.17 CHF
22400-0120200050A5010410020702035 37.73 CHF
22400-0120200051A5110610220702035 38.50 CHF
22400-0120200052A5210810420702035 40.04 CHF
22400-0120200053A5311010620702035 41.61 CHF
22400-0120200054A5411210820702035 42.90 CHF
22400-0120200055A5511411020702035 39.66 CHF
22400-0120200056A5611611220702035 42.99 CHF
22400-0120200057A5711811420702035 44.32 CHF
22400-0120200058A5812011620702035 45.80 CHF
22400-0120200059A5912211820702035 46.90 CHF
22400-0120200060A6012412020702035 47.51 CHF
22400-0120200061A6112612220802035 48.70 CHF
22400-0120200062A6212812420802035 51.05 CHF
22400-0120200063A6313012620802035 52.02 CHF
22400-0120200064A6413212820802035 53.58 CHF
22400-0120200065A6513413020802035 56.01 CHF
22400-0120200066A6613613220802035 56.90 CHF
22400-0120200067A6713813420802035 57.42 CHF
22400-0120200068A6814013620802035 57.65 CHF
22400-0120200069A6914213820802035 57.65 CHF
22400-0120200070A7014414020802035 57.72 CHF

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0220200072B721481442020 42.91 CHF
22400-0220200075B751541502020 52.48 CHF
22400-0220200076B761561522020 52.78 CHF
22400-0220200080B801641602020 59.31 CHF
22400-0220200085B851741702020 62.06 CHF
22400-0220200090B901841802020 65.87 CHF
22400-0220200095B951941902020 66.25 CHF
22400-0220200100B1002042002020 75.38 CHF
22400-0220200110B1102242202020 85.54 CHF
22400-0220200114B1142322282020 89.19 CHF
22400-0220200120B1202442402020 95.56 CHF
22400-0220200127B1272582542020 95.56 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09