Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 343 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0120200012Amit Nabe2122028241018359.75 CHF
22401-0120200015Amit Nabe21520343010243513.21 CHF
22401-0120200018Amit Nabe21820403610253516.08 CHF
22401-0120200020Amit Nabe22020444010303519.54 CHF
22401-0120200024Amit Nabe22420524812353524.35 CHF
22401-0120200025Amit Nabe22520545012353524.40 CHF
22401-0120200030Amit Nabe23020646014403529.78 CHF
22401-0120200036Amit Nabe23620767214453535.44 CHF
22401-0120200040Amit Nabe24020848014503540.78 CHF
22401-0120200050Amit Nabe2502010410016703553.39 CHF
22401-0120200060Amit Nabe2602012412016703565.86 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09