norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 48 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 50 Zähne als Scheibe.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 203 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormZähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0130300012A12423612273050 13.22 CHF
22400-0130300013A13453912303050 15.79 CHF
22400-0130300014A14484212333050 17.07 CHF
22400-0130300015A15514512353050 14.43 CHF
22400-0130300016A16544814383050 19.26 CHF
22400-0130300017A17575114423050 23.49 CHF
22400-0130300018A18605414453050 19.01 CHF
22400-0130300019A19635714453050 25.75 CHF
22400-0130300020A20666014453050 19.58 CHF
22400-0130300021A21696320453050 25.31 CHF
22400-0130300022A22726620503050 23.65 CHF
22400-0130300023A23756920503050 25.72 CHF
22400-0130300024A24787220503050 26.71 CHF
22400-0130300025A25817520603050 29.11 CHF
22400-0130300026A26847820603050 34.93 CHF
22400-0130300027A27878120603050 33.97 CHF
22400-0130300028A28908420603050 37.57 CHF
22400-0130300029A29938720603050 39.03 CHF
22400-0130300030A30969020603050 40.35 CHF
22400-0130300031A31999320603050 41.42 CHF
22400-0130300032A321029620703050 43.63 CHF
22400-0130300033A331059920703050 43.82 CHF
22400-0130300034A3410810220703050 45.62 CHF
22400-0130300035A3511110520703050 48.20 CHF
22400-0130300036A3611410820703050 48.95 CHF
22400-0130300037A3711711120703050 53.96 CHF
22400-0130300038A3812011420803050 54.47 CHF
22400-0130300039A3912311720803050 52.11 CHF
22400-0130300040A4012612020803050 52.48 CHF
22400-0130300041A4112912320803050 61.24 CHF
22400-0130300042A4213212620803050 61.24 CHF
22400-0130300043A4313512920803050 61.24 CHF
22400-0130300044A4413813220903050 63.49 CHF
22400-0130300045A4514113520903050 63.49 CHF
22400-0130300046A4614413820903050 63.49 CHF
22400-0130300047A47147141201003050 64.33 CHF
22400-0130300048A48150144201003050 70.83 CHF

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0230300050B501561502030 58.94 CHF
22400-0230300052B521621562030 63.14 CHF
22400-0230300055B551711652030 69.20 CHF
22400-0230300057B571771712030 73.40 CHF
22400-0230300060B601861802030 79.62 CHF
22400-0230300065B652011952030 80.12 CHF
22400-0230300070B702162102530 92.04 CHF
22400-0230300072B722222162530 85.76 CHF
22400-0230300075B752312252530 92.60 CHF
22400-0230300076B762342282530 94.93 CHF
22400-0230300080B802462402530 104.23 CHF
22400-0230300085B852612552530 115.51 CHF
22400-0230300090B902762702530 127.16 CHF
22400-0230300095B952912852530 138.90 CHF
22400-0230300100B1003063002530 154.51 CHF
22400-0230300110B1103363302530 156.72 CHF
22400-0230300114B1143483423030 166.34 CHF
22400-0230300120B1203663603030 181.65 CHF
22400-0230300127B1273873813030 231.32 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09