Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22401

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Verzahnung induktiv gehärtet auf 50 +4 HRC.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22401 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 309 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22401-0130300012Amit Nabe31230423612275019.02 CHF
22401-0130300015Amit Nabe31530514512355025.04 CHF
22401-0130300018Amit Nabe31830605414455032.40 CHF
22401-0130300020Amit Nabe32030666014455034.57 CHF
22401-0130300024Amit Nabe32430787216505042.54 CHF
22401-0130300025Amit Nabe32530817516605043.79 CHF
22401-0130300030Amit Nabe33030969016605054.62 CHF
22401-0130300036Amit Nabe3363011410820705062.87 CHF
22401-0130300040Amit Nabe3403012612020805069.62 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09