Zahnriemenantriebe werden immer dann eigesetzt wenn eine synchrone und laufruhige Kraftübertragung gewährleistet werden soll.
norelem hat verschiedene Zahnriemen und Zahnriemenscheiben im Sortiment:
Die Ausführung T (T5 & T10) ist dabei die Standardausführung. Es handelt sich um einen Zahnriemen im klassischen trapezförmigen Profil nach der DIN7721. Dieser Antrieb wird häufig verwendet, da er die Eigenschaften preiswert und zuverlässig vereint.
Bei der Ausführung AT (AT5 & AT10) handelt es sich um die verstärkte Ausführung zur Übertragung von höheren Drehmomenten. Die geringere Biegewilligkeit sorgt dafür, dass AT Zahnriemen einen größeren Zahnscheiben-Durchmesser als T-Zahnriemen benötigen.
Die High Torque Drive Zahnriemen (HTD Zahnriemen) sorgen mit Ihren halbrunden Zähnen für einen gleichmäßigeren Spannungsverlauf. Die HTD Zahnriemen sind im Besonderen für Präzisionsaufgaben geeignet.
Hier die Vorteile eines Zahnriemenantriebes in der Übersicht:
- weitgehend Wartungsfrei
- gute Beständigkeit gegen Fette, Öle und viele weiteren Chemikalien
- hohe Leistungsübertragung (AT & HTD)
- geringe Riemendehnung
- Temperaturbereich liegt zwischen -30° bis +80° (T & AT)
Die Zahnriemen sind aus Polyurethan. Dieses Elastomer sorgt in Verbindung mit Stahlzuträgern dafür, dass hohe Leistungsübertragungen möglich sind. Die Polyurethan-Riemen sind wartungsfrei, geräuscharm, beständig und äußerst langlebig. Zudem ermöglicht der Werkstoff ca. 30% mehr Leistung bei einer kleineren Abmessung des Antriebs als die klassischen T und AT Zahnriemen. Die Zahnriemen bieten hohe Leistungsübertragungen in verschiedensten industriellen Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Industrierobotern oder Verpackungsmaschinen. Die Endlosriemen sind im Standard-Längenbereich von 165 mm bis 2250 mm lieferbar. klassischen T und AT Zahnriemen. Die Zahnriemen bieten hohe Leistungsübertragungen in verschiedensten industriellen Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Industrierobotern oder Verpackungsmaschinen. Die Endlosriemen sind im Standard-Längenbereich von 165 mm bis 2250 mm lieferbar.
|