DE
Choose your Language
Benennung
Klemmplatte Für Zahnriemen
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
blank
BR=Riemenbreite
16
P=Profil
T5
P=Teilung
5
A
3,4
A1
6
B
35
D
5,5
H
8
L
41,8

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Klemmplatten werden als mechanische Fixierung der freien Riemenenden für zahlreiche Linearanwendungen genutzt. Die Klemmplatten müssen das passende Zahnprofil aufweisen um die Klemmkraft gleichmäßig auf das zu fixierende Riemenende zu übertragen. Für Standardanwendungen müssen mindestens 7 Riemenzähne pro Riemenende eingeschlossen sein.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch