DE
Choose your Language
Benennung
Line Laser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG probably contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Beschreibung

Hinweis
Das Line Laser ist ein Messgerät mit dem über einen Laserstrahl Antriebsscheiben lateral, horizontal und vertikal ausgerichtet werden können. Dadurch kann ein starker Riemenverschleiß im Kantenbereich vermieden werden.
Technische Daten
- Laserstrahlreichweite ca. 5 bis 10m
- Laser Klasse 2 (EN60825-1: 1997)
- Wellenlänge 630 - 680mm
- Leistung < 1mW
- Stromversorgung 3 x 1,5V (LR44)
Beachten
- Blicken Sie nie in den Laserstrahl und richten Sie ihn niemals auf Personen, Tiere oder stark reflektierende Flächen.
- Das Gerät sowie die Zielmarken enthalten Hochleistungsmagnete.
- Personen mit Herzschrittmachern sollten das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht benutzen. Halten Sie auch Abstand von elektronischen Geräten und Armbanduhren um Störungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch