DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach DIN 7721 T1. Besonders zu bevorzugen für Antriebe mit hoher Biegebelastung. Einsetzbar für Scheiben mit einem sehr kleinen Durchmesser. Allgemein einsetzbar für Linearantriebe, geringe Leistungsübertragungen und Transporttechnik. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.

Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Auf Anfrage
Andere Längen.
Bei Teilung T5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung T10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.

Andere Kunden kauften auch