Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.
Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Temperaturbereich:von -20°C bis +100°CVorteile:- Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 2,39 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartungs- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22062 Zahnriemen Profil HTD 3M 155 kB
 Technischer Hinweis für Zahnriemen 22062 744 kB

Zeichnungen

Zahnriemen Profil HTD 3M

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ProfilRiemenbreiteWirklängeZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
22062-0309X0201HTD3M920167 3.83 CHF
22062-0309X0210HTD3M921070 4.06 CHF
22062-0309X0213HTD3M921371 4.06 CHF
22062-0309X0216HTD3M921672 4.06 CHF
22062-0309X0225HTD3M922575 4.06 CHF
22062-0309X0240HTD3M924080 4.06 CHF
22062-0309X0252HTD3M925284 4.06 CHF
22062-0309X0255HTD3M925585 4.06 CHF
22062-0309X0267HTD3M926789 4.06 CHF
22062-0309X0300HTD3M9300100 4.36 CHF
22062-0309X0312HTD3M9312104 4.36 CHF
22062-0309X0318HTD3M9318106 4.36 CHF
22062-0309X0330HTD3M9330110 4.58 CHF
22062-0309X0336HTD3M9336112 4.58 CHF
22062-0309X0339HTD3M9339113 4.58 CHF
22062-0309X0357HTD3M9357119 4.82 CHF
22062-0309X0363HTD3M9363121 4.62 CHF
22062-0309X0384HTD3M9384128 4.62 CHF
22062-0309X0390HTD3M9390130 4.62 CHF
22062-0309X0420HTD3M9420140 4.81 CHF
22062-0309X0447HTD3M9447149 4.81 CHF
22062-0309X0474HTD3M9474158 4.91 CHF
22062-0309X0480HTD3M9480160 4.91 CHF
22062-0309X0501HTD3M9501167 5.07 CHF
22062-0309X0513HTD3M9513171 5.07 CHF
22062-0309X0525HTD3M9525175 5.07 CHF
22062-0309X0537HTD3M9537179 5.18 CHF
22062-0309X0564HTD3M9564188 5.58 CHF
22062-0309X0570HTD3M9570190 5.58 CHF
22062-0309X0606HTD3M9606202 5.69 CHF
22062-0309X0612HTD3M9612204 5.69 CHF
22062-0309X0633HTD3M9633211 5.69 CHF
22062-0309X0669HTD3M9669223 5.93 CHF
22062-0309X0711HTD3M9711237 6.17 CHF
22062-0309X0822HTD3M9822274 6.40 CHF
22062-0309X0843HTD3M9843281 6.40 CHF
22062-0309X0882HTD3M9882294 6.97 CHF
22062-0309X0945HTD3M9945315 7.57 CHF
22062-0309X1002HTD3M91002334 7.91 CHF
22062-0309X1041HTD3M91041347 7.91 CHF
22062-0309X1068HTD3M91068356 7.91 CHF
22062-0309X1071HTD3M91071357 7.91 CHF
22062-0309X1125HTD3M91125375 8.77 CHF
22062-0309X1245HTD3M91245415 9.19 CHF
22062-0309X1500HTD3M91500500 10.89 CHF
22062-0309X1569HTD3M91569523 11.35 CHF
22062-0315X0201HTD3M1520167 6.28 CHF
22062-0315X0210HTD3M1521070 6.28 CHF
22062-0315X0213HTD3M1521371 6.28 CHF
22062-0315X0216HTD3M1521672 6.28 CHF
22062-0315X0225HTD3M1522575 6.40 CHF
22062-0315X0240HTD3M1524080 6.40 CHF
22062-0315X0252HTD3M1525284 6.40 CHF
22062-0315X0255HTD3M1525585 6.40 CHF
22062-0315X0267HTD3M1526789 6.52 CHF
22062-0315X0300HTD3M15300100 6.64 CHF
22062-0315X0312HTD3M15312104 6.88 CHF
22062-0315X0318HTD3M15318106 7.00 CHF
22062-0315X0330HTD3M15330110 7.00 CHF
22062-0315X0336HTD3M15336112 7.00 CHF
22062-0315X0339HTD3M15339113 7.00 CHF
22062-0315X0357HTD3M15357119 7.18 CHF
22062-0315X0363HTD3M15363121 7.18 CHF
22062-0315X0384HTD3M15384128 7.30 CHF
22062-0315X0390HTD3M15390130 7.30 CHF
22062-0315X0420HTD3M15420140 7.30 CHF
22062-0315X0447HTD3M15447149 7.66 CHF
22062-0315X0474HTD3M15474158 8.04 CHF
22062-0315X0480HTD3M15480160 8.04 CHF
22062-0315X0501HTD3M15501167 8.17 CHF
22062-0315X0513HTD3M15513171 8.42 CHF
22062-0315X0525HTD3M15525175 8.42 CHF
22062-0315X0537HTD3M15537179 8.42 CHF
22062-0315X0564HTD3M15564188 8.67 CHF
22062-0315X0570HTD3M15570190 8.67 CHF
22062-0315X0606HTD3M15606202 8.92 CHF
22062-0315X0612HTD3M15612204 8.92 CHF
22062-0315X0633HTD3M15633211 9.03 CHF
22062-0315X0669HTD3M15669223 9.34 CHF
22062-0315X0711HTD3M15711237 9.59 CHF
22062-0315X0822HTD3M15822274 10.41 CHF
22062-0315X0843HTD3M15843281 10.41 CHF
22062-0315X0882HTD3M15882294 10.41 CHF
22062-0315X0945HTD3M15945315 12.03 CHF
22062-0315X1002HTD3M151002334 12.90 CHF
22062-0315X1041HTD3M151041347 13.43 CHF
22062-0315X1068HTD3M151068356 13.43 CHF
22062-0315X1071HTD3M151071357 13.43 CHF
22062-0315X1125HTD3M151125375 13.64 CHF
22062-0315X1245HTD3M151245415 14.53 CHF
22062-0315X1500HTD3M151500500 16.34 CHF
22062-0315X1569HTD3M151569523 17.12 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09