Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil AT5
ab
6,41 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil AT 10
ab
10,69 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Standard AT-Profil mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefung versehen sein.
Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefung versehen sein.