norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen
22005

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22005 Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen 208 kB

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Montage mit Taper Spannbuchsen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Ausführung 2Zähnezahl

D

D1
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22005-0515034HStahlfür Taper Spannbuchse 10083454,11-52,9757-2222  12.88 CHF
22005-0515036HStahlfür Taper Spannbuchse 11083657,3-56,1662-2222  13.88 CHF
22005-0515038HStahlfür Taper Spannbuchse 11083860,48-59,3467-2222  14.45 CHF
22005-0515040HStahlfür Taper Spannbuchse 11084063,66-62,5273-2222  14.59 CHF
22005-0515044HStahlfür Taper Spannbuchse 11084470,03-68,8975-2222  16.70 CHF
22005-0515048AStahlfür Taper Spannbuchse 12104876,396475,2584-20,525  17.29 CHF
22005-0515056AGraugussfür Taper Spannbuchse 12105689,137087,9994-20,525  19.17 CHF
22005-0515064AGraugussfür Taper Spannbuchse 121064101,8680100,72108-20,525  20.06 CHF
22005-0515072AGraugussfür Taper Spannbuchse 161072114,5992113,45121-20,525  21.04 CHF
22005-0515080AGraugussfür Taper Spannbuchse 161080127,3292126,18135-20,525  21.62 CHF
22005-0515090OGraugussfür Taper Spannbuchse 161090143,2492142,1-12220,525  26.31 CHF
22005-0515112OGraugussfür Taper Spannbuchse 1610112178,25110177,11-15720,525  40.63 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09