Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Zahnriemenscheiben Profil T5
ab
5,56 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Zahnriemenscheiben Profil T10
ab
7,96 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Bordscheiben Stahl.
Bordscheiben Stahl.
Ausführung
Aluminium, blank.
Stahl verzinkt.
Stahl verzinkt.
Hinweis
Standard T-Profil nach DIN 7721 T2 mit metrischer Teilung (Verzahnung trapezförmig). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Riemenantrieb
Zahnriemenantriebe von norelem sind vor allem in der Linear-, Förder- und Antriebstechnik gefragt. Überall wo Kräfte übertragen werden, sind Zahnriemen und Zahnscheiben von großer Bedeutung. Sie übertragen nicht nur große Kräfte, sondern verfügen zusätzlich über einen hohen Wirkungsgrad.
Präzisionsgenau, langlebig und wartungsarm – Zahnriemen von norelem besitzen die idealen Eigenschaften für jegliche Antriebsaufgaben in der Industriebranche. Die Riemen sind in den Standardlängen von 165 mm bis 2250 mm in jeder gewünschten Länge erhältlich. Neben den unterschiedlichen Längen, kann zusätzlich zwischen zwei Profilen gewählt werden. Rund um die Produktpalette der Zahnriemen steht dabei das Profil T, Profil AT sowie das Profil HTD zur Auswahl.
Präzisionsgenau, langlebig und wartungsarm – Zahnriemen von norelem besitzen die idealen Eigenschaften für jegliche Antriebsaufgaben in der Industriebranche. Die Riemen sind in den Standardlängen von 165 mm bis 2250 mm in jeder gewünschten Länge erhältlich. Neben den unterschiedlichen Längen, kann zusätzlich zwischen zwei Profilen gewählt werden. Rund um die Produktpalette der Zahnriemen steht dabei das Profil T, Profil AT sowie das Profil HTD zur Auswahl.