Höhenverstell-Element
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Vergütungsstahl
- Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselemente und Fertigungsstraßen
- Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen
- Neigungswinkel bis zu 4°
- Großer Verstellweg von 15 mm bis 50 mm
66,37 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Höhenverstell-Element
Ausführung 1
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
D2=Außendurchmesser
25
D=Innendurchmesser
6,6
Für=für Schraube
M6
D1
M15x1
F (kN)
40
F1 (kN)
36
H max.
50
H min.
35
Kontermutter
ohne Kontermutter
M
2
N
4
ΔH
15
α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung
Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis
Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 50 mm aus.
Die statische Zusatzbelastung F1 steht nach Abzug der Vorspannkraft (Schraube 8.8, µ m = 0,125) von der Gesamtbelastung F zur Verfügung.
Zubehör
Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.