Gabelgelenk
Automatenstahl
verzinkt
- Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
4,48 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelgelenk
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Norm DIN
DIN 71752
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D2=Gewinde
M10x1,25
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.