DE
Choose your Language
Benennung
Gabelgelenk
Ausführung 1
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper
Edelstahl
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M5
D3
18
F statisch kN
8
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
RoHS
true
6,5

Beschreibung

Werkstoff

Gabelkopf und Bolzen Edelstahl 1.4305.

Ausführung
blank.
Hinweis
Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist.

Passend zu Gelenkköpfe 27629 und 27630.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch