Gabelkopfgegenstück
Automatenstahl
verzinkt
- Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
3,16 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelkopfgegenstück
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Automatenstahl
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
verzinkt
D2=Gewinde
M4
A
8
A1
8
B
4
D1
4
F
0,5
G
6
L1
21
L2
16
L3
6
L4
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gabelkopfgegenstücke können mit Gabelköpfen und Gabelgelenken DIN 71752 kombiniert werden. Hauptsächlich finden die Produkte Verwendung, wenn Verbindungen benötigt werden, die einen Richtungsversatz in eine Richtung ausgleichen sollen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.