Gelenkauge
Stahl
verzinkt
- Stahl oder Edelstahl
2,23 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkauge
Form
A
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D2=Gewinde
M10
D=Bohrungsdurchmesser
8,1
D
8,1
D1
18
D2
M10
L2
27
SW
10
T
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkaugen mit Innengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.