Gelenkkopf
mit Gleitlagerung
Vergütungsstahl
verzinkt
- Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet
- Gleitlager wartungsfrei
- Platzsparend
- Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde
29,13 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkkopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Gleitlagerung
Ausführung 2
Rechtsgewinde
Material Grundkörper
Vergütungsstahl
Material Komponente
Wälzlagerstahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D1=Gewinde
M12x1,25
D=Befestigungsbohrung
12 -0,008
T1=Tragzahlen dynamisch (kN)
11,4
T2=Tragzahlen statisch (kN)
24,5
A
50
B
34
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
10
H1
8
K
18
L
22
L1
15
SW
19
α
8°
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.