DE
Choose your Language
Benennung
Gelenklager
Ausführung 1
Maßreihe E
Norm DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
PTFE
Oberfläche Grundkörper
geschliffen und poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4571
D1=Außendurchmesser
19 -0,009
D=Innendurchmesser
10-0,008
T1=Tragzahlen dynamisch N
10000
T2=Tragzahlen statisch N
23400
H
9
H1
6
K
16
α
12°

Beschreibung

Werkstoff

Lagerschale Edelstahl 1.4571.

Gelenkkugel Edelstahl 1.4034.

Gewebe PTFE - Edelstahleinlage.

Ausführung
geschliffen, poliert.
Hinweis
Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung. Die Anschlussmaße entsprechen DIN ISO 12240-1 E/ K.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch