Lagerschuh
Edelstahl
blank
- Stahl oder Edelstahl
- Blank
- Verzinkt
34,40 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lagerschuh
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
51
F=Festigkeit N
1800
L=Länge
70
A1
25,5
Form-Typ
kurz
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.