DE
Choose your Language
Benennung
Lagerschuh
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
51
F=Festigkeit N
1800
L=Länge
70
A1
25,5
Form-Typ
kurz

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch