|
|
27710-30Distanzscheiben Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt.Hinweis:Die Distazscheiben können zusammengesteckt und nachträglich angebracht werden.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | S | S1 | R | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27710-30-00904 | Stahl | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 5,5 | 60 | 28 | 5,2 | 4 | 6 |  | | 9.90 CHF | | 27710-30-00906 | Stahl | 90 | 13,8 | 13,5±0,1 | 7 | 60 | 28 | 7,2 | 6 | 6 |  | | 10.53 CHF | | 27710-30-10604 | Edelstahl | 60 | 10 | 9,7 | 5 | 40 | 22 | 5,2 | 4 | 2,5 |  | | 7.84 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|