norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium, Klebeanker Stahl.Hinweis:Geeignet für eine Verstellbelastung bis zu 7 Tonnen. Die Nivellierkeile können zur Befestigung von Maschinen oder Peripheriegeräten genutzt werden. Die Nivellierkeile werden mit Hilfe eines Klebeanker im Boden verankert.LieferumfangKlebeanker M16X320 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.
Distanzscheibe (27710-30-10604) im Lieferumfang enthalten.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-20 Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker 172 kB

Zeichnungen

Nivellierkeile Aluminium mit Klebanker

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFeinverstellung
(mm)
Verstellbelastung
(kN)
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
CADZub.PreisBestellen
27710-20-145095061770350,275 99.00 CHF