DE
Choose your Language
Benennung
Nivellierkeil
Ausführung 1
freistehend
Ausführung 2
gedämmt
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Nitrilkautschuk
Dauerbelastung (kN)
20
Drehmoment an der Stellschraube (Nm)
20
Höhenverstellung pro Umdrehung (mm)
0,15
Max. zulässige Belastung (kN)
35
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Nitrilkautschuk.
Hinweis
Der niedrige und rutschfeste Nivellierkeil ist geeignet für Lasten bis zu 2 Tonnen.
Der Nivellierkeil bietet eine große Auflagefläche mit Noppenstruktur 1), bestehend aus Nitril 80° Shore.
Mit Hilfe des flachen Winkels der Keile kann pro Umdrehung der Schraube die Höhe des Nivellierkeils um 0,15 mm verstellt werden.
Durch die 3 mm dicke aufvulkanisierte Gleitschicht aus Nitril 80° Shore 2), kann eine dauerhafte Dämmung gegen Schwingungen, Schall und zersetzende Medien gewährleistet werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch