{"product":{"productId":"agid.22564","price":179.68,"name":"NIVELLIERKEIL BODENVERANKERUNG,KLEBEANKER, FV=10, VBV=120, STAHL,KOMP:KUNSTSTOFF"},"currency":"CHF"}
Nivellierkeil
Bodenverankerung
Stahl
- Doppelkeil
- Bodenverankerung
- Patentierter Mechanismus
- Keine horizontale Bewegung der Maschine
Verkaufseinheit
179,68 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nivellierkeil
Ausführung 1
Bodenverankerung
Ausführung 2
Klebeanker
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
72
Feinverstellung
(mm)
10
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
0,546
RoHS
true
Verstellbelastung
vertikal
(kN)
120
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Gehäuse Kunststoff, Klebeanker Stahl.
Hinweis
Geeignet für eine Verstellbelastung bis zu 12 Tonnen.
Die Schwerlastanker arbeiten mit dem Prinzip der zentralen Doppelkeile.
Bei dem Prinzip der zentralen Doppelkeile wird die Maschinenauflage an Stelle von nur einem Keil mit zwei Keilen höhenverstellt. Die Bewegungen der Keile sind übereinstimmend und spielfrei.
Mit Hilfe des Doppelkeils wird die Kraft, die auf den Hebemechanismus wirkt halbiert und der zentrale Auflagepunkt bleibt immer steif und stabil.
Durch die sphärische Maschinenauflage auf kugelförmigen Scheiben können Unebenheiten am Boden ausgeglichen werden.
Horizontale Bewegungen werden durch die Zentrierhülse, welche die Bodenverschraubung in Form eines Klebeanker aufnimmt, verhindert.
Die Schwerlastanker arbeiten mit dem Prinzip der zentralen Doppelkeile.
Bei dem Prinzip der zentralen Doppelkeile wird die Maschinenauflage an Stelle von nur einem Keil mit zwei Keilen höhenverstellt. Die Bewegungen der Keile sind übereinstimmend und spielfrei.
Mit Hilfe des Doppelkeils wird die Kraft, die auf den Hebemechanismus wirkt halbiert und der zentrale Auflagepunkt bleibt immer steif und stabil.
Durch die sphärische Maschinenauflage auf kugelförmigen Scheiben können Unebenheiten am Boden ausgeglichen werden.
Horizontale Bewegungen werden durch die Zentrierhülse, welche die Bodenverschraubung in Form eines Klebeanker aufnimmt, verhindert.
Anwendung
Der Nivellierkeil wird beispielsweise zum Nivellieren von schweren Werkzeugmaschinen, Hochgeschwindigkeitsfräsmaschinen und Transfermaschinen eingesetzt.
Achtung
Um die angegebenen Verstellbelastungen nicht zu überschreiten, darf nicht nur die anteilige Maschinenlast berücksichtigt werden. Es muss die Summe aller auftretenden Belastungen berücksichtigt werden. Darunter fallen dynamische Lasten, Wechsellasten und Vorspannungen der Wellenstein-Dehnschraube (Ankerstange).
Lieferumfang
Klebeanker M16X320 ist fertig montiert im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Distanzscheiben 27710-30-00904 und 27710-30-00906
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.