Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4301.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
matt poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form A, langer Schenkel
ab
18,31 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form B, gekürzter Schenkel
ab
18,31 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form C, rechte Version
ab
17,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form D, linke Version
ab
17,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Anschraubscharniere aus Stahl oder Edelstahl, Form E, rechteckig
ab
4,46 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Edelstahl 1.4301.
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt, verchromt oder matt vermessingt.
Edelstahl matt poliert.
Edelstahl matt poliert.
Ausführung
matt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Tür. Der Öffnungswinkel beträgt max. 270°.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden, Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zeichnungshinweis
1) beide Rollen des langen Schenkels geschweißt
2) Schmiernippel
3) Fester Stift
2) Schmiernippel
3) Fester Stift