norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung:Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 180°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm

Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.

Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CZubehör:Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27906 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm 199 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27906-556701schwarzeloxiert553867486,3184,526502250 22.33 CHF
27906-55670farbloseloxiert553867486,3184,526502250 22.33 CHF

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27906-556711schwarzeloxiert553867486,3184,526502250 24.20 CHF
27906-55671farbloseloxiert553867486,3184,526502250 24.18 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09