Werkstoff
Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder öffnend
ab
19,79 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 120 mm, Feder schließend
ab
19,79 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Drehmoment der Feder schließend :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Drehmoment der Feder schließend :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.