{"product":{"productId":"agid.19961","price":40.25,"name":"FEDERSCHARNIER FEDER ÖFFNEND A=40,B=180, FORM:A OHNE BOHRUNG, EDELSTAHLA2 BLANK"},"currency":"CHF"}
Federscharnier
Feder öffnend
Edelstahl A2
blank
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
- Selbstöffnend
- Form A: ohne Bohrungen
Verkaufseinheit
40,25 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federscharnier
Form
A
Ausführung 1
Feder öffnend
Ausführung 2
ohne Bohrung
Produkttyp
Federscharnier
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
A=Länge
40
B=Breite
180
Befestigungsart
schweißbar
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
S
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.