Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder öffnend
ab
36,68 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 240 mm, Feder schließend
ab
36,68 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.