Federscharnier
Feder öffnend
Stahl
verzinkt
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
- Selbstöffnend
- Form A: ohne Bohrungen
39,80 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federscharnier
Form
B
Ausführung 1
Feder öffnend
Ausführung 2
mit Bohrung
Produkttyp
Federscharnier
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A=Länge
40
B=Breite
240
A1
22,7
B1
60
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
4
D1
4
F1 (N)
5800
F2 (N)
13100
S
1,5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.