Federscharnier
Feder öffnend
Edelstahl A2
blank
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Selbstschließend oder Selbstöffnend
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
18,32 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Federscharnier
Ausführung 1
Feder öffnend
Produkttyp
Federscharnier
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Farbe Grundkörper
blank
A=Länge
20
B=Breite
75
A1
11,2
B1
60
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
2,8
D1
1,8
F1 (N)
1430
F2 (N)
1740
S
0,8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.