norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4310.Ausführung:blank.Hinweis:Durch ein konstantes und stabiles Drehmoment, erlauben die Scharniere ohne weitere Hilfsmittel eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung.
Öffnungswinkel 270°.
Zubehör:Scharniere Edelstahl 27877-02Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27860-01 Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion 183 kB

Zeichnungen

Scharniere Edelstahl mit voreingestellter Friktion

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1BB1D

D1Smax.
Drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
27860-01-55853553885486,31223 52.83 CHF
27860-01-55855553885486,31625 58.33 CHF