{"product":{"productId":"agid.21787","price":48.69,"name":"SCHARNIER INNENLIEGEND, A=102, B=80,5STAHL, VERZINKT, 110GRAD"},"currency":"CHF"}
Scharnier
innenliegend
Stahl
verzinkt
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen
- Rechts- oder linksseitig montierbar
- Verstärkte Ausführung
Verkaufseinheit
48,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
innenliegend
Ausführung 2
110°
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
verzinkt
A=Breite
102
B=Höhe
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
RoHS
true
S
3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Es handelt sich bei dem Scharnier um eine verstärkte Ausführung.
Zwei Scharniere können eine Türe (1 m x 1 m) von 25 kg über 10.000 mal öffnen und schließen.
Zwei Scharniere können eine Türe (1 m x 1 m) von 25 kg über 10.000 mal öffnen und schließen.
Anwendung
Unsichtbare Scharniere für aufliegende oder innenliegende Türen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.