Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Profilstahl blank.
Edelstahl 1.4301.
Hinweis:Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Montage:Durch Schweißen oder individuelle kundenseitig eingebrachte Bohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27888-02 Scharniere Stahl oder Edelstahl schweißbar 140 kB

Zeichnungen

Scharniere Stahl oder Edelstahl schweißbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27888-02-00300300303Stahl6030630301238001200 2.59 CHF
27888-02-00400400303Stahl803064040123800800 2.93 CHF
27888-02-00300300403Stahl6040630301238001200 2.90 CHF
27888-02-00400400403Stahl8040640401238001000 3.35 CHF
27888-02-00300300603Stahl60606303012312001800 3.43 CHF
27888-02-00400400803Stahl80806404012312001800 4.47 CHF
27888-02-00500501003Stahl1001006505012312001800 6.01 CHF
27888-02-10300300303Edelstahl6030630301237001000 4.32 CHF
27888-02-10400400303Edelstahl803064040123700600 4.88 CHF
27888-02-10300300403Edelstahl6040630301237001000 4.83 CHF
27888-02-10400400403Edelstahl804064040123700800 5.57 CHF
27888-02-10300300603Edelstahl60606303012310001500 5.71 CHF
27888-02-10400400803Edelstahl80806404012310001500 7.45 CHF
27888-02-10500501003Edelstahl1001006505012310001500 10.00 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09