{"product":{"productId":"agid.17540","price":5.82,"name":"SCHARNIER FORM:B 50X50, EDELSTAHL A2BLANK, A1=11, A2=11, A3=8, A4=8"},"currency":"CHF"}
Scharnier
Edelstahl A2
blank
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
Verkaufseinheit
5,82 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
B
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche
Grundkörper
blank
A1=Bohrungsabstand links
11
A2=Bohrungsabstand rechts
11
A3=Flügellänge links
8
A4=Flügellänge rechts
8
A=Länge
50
B=Breite
50
B2
18
B3
7
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
4,5
S
1,25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.