Scharnier
anschraubbar
Edelstahl A4
seidenmatt poliert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Aushängbar, rechts oder links einsetzbar
- Scharnierenden schmutzresistent
- Edelstahl 1.4401
32,07 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
anschraubbar
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Länge
12,5
B=Breite
76
D=Gewinde
M6
H=Höhe
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6
H1
13
T
6
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
seidenmatt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier aushängbar, rechts oder links einsetzbar.
Die schrägen Scharnierenden verhindern die Ablagerung von Schmutz.
Die schrägen Scharnierenden verhindern die Ablagerung von Schmutz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.