Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube, Form A
ab
38,42 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube, Form B
ab
49,88 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.