Scharnier
Edelstahl A2
poliert
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie
- poliert oder gestrahlt.
51,69 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
B
Produkttyp
Scharnier mit Klemmfunktion
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A=Länge
65
B=Breite
65
A1
40
B1
25
Befestigungsart
schweißbar
D
M6
Form-Typ
rund
H
4
L
50
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.