{"product":{"productId":"agid.17024","price":15.62,"name":"SCHARNIER MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNG96X96, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL,A1=31,5, A2=31,5, A3=48, A4=48"},"currency":"CHF"}
Scharnier
mit Befestigungsbohrung
Thermoplast
schwarz
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Speziell für Senkschraube DIN 799
- Achse aus Stahl
Verkaufseinheit
15,62 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Befestigungsbohrung
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
31,5
A2=Bohrungsabstand rechts
31,5
A3=Flügellänge links
48
A4=Flügellänge rechts
48
A=Länge
96
B=Breite
96
B2
60
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
10,5
D2
8
D3
16
F1
N
4300
F2
N
1810
H
16
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Achse verzinkt.
Hinweis
Scharnier mit Befestigungsbohrung für Senkschraube DIN 7991/UNI 5933.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.