Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Hinweis:Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27882 Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsschraube 155 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsschraube

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HLF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27882-0524151548151524244830M551010,51517801370 8.34 CHF
27882-0624151548151524244830M651010,51517801370 8.34 CHF
27882-0632202064202032326440M6512132041201760 10.92 CHF
27882-0832202064202032326440M8512132041201760 10.92 CHF
27882-084832329531,531,547,547,59560M8818192049001275 18.52 CHF
27882-104832329531,531,547,547,59560M10818192049001275 18.52 CHF