{"product":{"productId":"agid.17031","price":11.83,"name":"SCHARNIER MIT BUCHSE, MITBEFESTIGUNGSSCHRAUBE 64X64, THERMOPLASTSCHWARZ, A1=20, A2=20, A3=32, A4=32"},"currency":"CHF"}
Scharnier
mit Buchse
Thermoplast
schwarz
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Achse und Gewindebolzen aus Stahl, Buchse aus Messing
Verkaufseinheit
11,83 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
mit Buchse
Ausführung 2
mit Befestigungsschraube
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
20
A2=Bohrungsabstand rechts
20
A3=Flügellänge links
32
A4=Flügellänge rechts
32
A=Länge
64
B=Breite
64
B2
40
Befestigungsart
Buchsen und Befestigungsschrauben
D1
M6
D2
5
D3
12
D4
M6
F1
N
4000
F2
N
1600
H
13
L
20
T
9
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Achse Stahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Achse verzinkt.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.